모델 F33x1의 시어 빔은 정적 및 동적 측정 요구 사항에 적합합니다. 다양한 응용 분야에서 전단력을 측정하는 데 사용됩니다.
시어 빔은 산업용 계량 기술뿐만 아니라 특수 기계 제작 및 생산 자동화 분야에서도 매우 자주 사용됩니다. 또한 실험실 기술 및 공정 산업에서 토크를 측정하는 데 사용됩니다.
물론 이러한 포스 트랜스듀서에 대한 해당 기술 및 지역 승인은 옵션으로 제공됩니다.
시어 빔은 강도가 높고 부식에 강한 1.4542 스테인리스 스틸로 제작되며, 이러한 특성은 전단 빔의 적용 분야에 특히 적합합니다.
출력 신호로는 일반적인 능동 전류 및 전압 출력(4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)을 사용할 수 있습니다. 중복 출력 신호 및 CANopen® 프로토콜이 가능합니다.
시어 빔은 모델 ELMS1(DIN EN ISO 13849-1, PL d/Cat. 3 포함)으로 인증된 WIKA 과부하 보호 장치에 통합할 수 있습니다.