Le celle di carico a taglio dei modelli F33x1 sono adatte a requisiti di misura statici e dinamici. Servono a determinare le forze di taglio in diversi campi di applicazione.
Le celle di carico a taglio sono molto utilizzate nella pesatura industriale e nei settori dei costruttori di macchinari speciali e dell'automazione della produzione. Sono utilizzati anche nella tecnologia di laboratorio e nell'industria di processo per determinare la coppia.
Come opzione è possibile selezionare le omologazioni tecniche e regionali pertinenti.
Le celle di carico a taglio sono realizzate in acciaio inox 1.4542 ad alta resistenza e resistente alla corrosione, le cui proprietà sono particolarmente adatte alle aree di applicazione delle celle di carico a taglio.
Come segnali di uscita sono disponibili le comuni uscite attive in corrente e tensione (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V). Sono possibili segnali di uscita ridondanti e protocolli CANopen®.
Le celle di carico a taglio possono essere integrate in una protezione da sovraccarico certificata WIKA con il modello ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 con PL d/Cat. 3).