せん断ビームは、静的および動的測定業務用に設計されています。本ビームは、広い範囲でせん断力を決定します。
ロードセルは、特殊な機器構成、製造オートメーション、舞台システムだけでなく、工業用計測に使用されます。さらに、トルクを決定するために実験室の技術や加工産業でも使用されます。適切な技術および地域承認もオプションで取得可能です。
ロードセルF3301は高強度耐腐食性のステンレス1.4542製で、その特性は特にロードセルに適しています。
標準有効電流および電圧出力(4~20 mA / 0~10 V)以外に、デジタル出力(CANopen®)も出力信号として使用できます。冗長出力信号も可能です。
せん断ビームは、正規品ELMS1過負荷保護(DIN EN ISO 13849-1 with PL d/Kat. 3)の一部です。