Les capteurs de cisaillement, type F33x1, sont adaptées aux exigences de mesure statiques et dynamiques. Ils servent à déterminer les forces de cisaillement dans divers domaines d'application.
Les capteurs de cisaillement sont très souvent utilisés dans la technologie de pesage industriel ainsi que dans les domaines de la construction de machines spéciales et de l'automatisation de la production. Ils sont également utilisés en laboratoire et dans l'industrie de transformation pour déterminer le couple.
Les homologations techniques et géographiques correspondantes de ces capteurs de force sont disponibles en option.
Les capteurs de cisaillement sont fabriqués en acier inox 1.4542 à haute résistance à la corrosion, dont les propriétés sont particulièrement adaptées aux domaines d'application des capteurs de cisaillement.
Comme signaux de sortie, les sorties actives standards de courant et de tension sont disponibles (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V). Des signaux de sortie redondants et des protocoles CANopen® sont possibles.
Les capteurs de cisaillement peuvent être intégrés dans une protection contre les surcharges certifiée WIKA avec le modèle ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 avec PL d/Cat. 3).