Тензодатчики "балка среза" модели F33x1 подходят для статических и динамических измерений. Они служат для определения силы сдвига в различных областях применения.
Так, тензодатчики "балка среза" очень часто используются в промышленной весовой технике, а также в области специального машиностроения и автоматизации производства. Они также используются в лабораторных технологиях и в перерабатывающей промышленности для определения крутящего момента.
Соответствующие технические и региональные сертификаты таких тензодатчиков, разумеется, поставляются по заказу.
Тензодатчики "балка среза" изготовлены из высокопрочной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали 1.4542, свойства которой особенно хорошо подходят для областей применения таких приборов.
В качестве выходных сигналов предусмотрены обычные активные токовые выходы и выходы напряжения (4 – 20 мА, 0 – 10 В). Также возможно применение резервных выходных сигналов и протоколов CANopen®.
Возможна интеграция тензодатчиков "балка среза" силы в сертифицированную систему защиты WIKA от перегрузок модели ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 с PL d/кат. 3).