장력/압축력 트랜스듀서는 직접 힘 흐름의 정적 및 동적 측정 요구 사항에 적합합니다. 다양한 응용 분야에서 장력 및/또는 압축력을 측정하는 데 사용됩니다.
이러한 힘 변환기는 선형 드라이브는 물론 특수 기계 제작 및 실험실 기술 분야에서 매우 자주 사용됩니다. 힘 변환기는 호이스트 및 크레인 시스템에도 완벽하게 적합합니다.
물론 이러한 포스 트랜스듀서에 대한 해당 기술 및 지역 승인은 옵션으로 제공됩니다.
힘 변환기는 고강도, 내식성 스테인리스 스틸 1.4542로 제작되어 변환기의 적용 분야에 특히 적합한 특성을 가지고 있습니다.
출력 신호로는 공통 활성 전류 및 전압 출력을 사용할 수 있습니다(4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
또한 이중화 출력 신호와 CANopen® 프로토콜도 가능합니다.
장력/압축력 트랜스듀서는 모델 ELMS1(DIN EN ISO 13849-1, PL d/Cat. 3 포함)을 통해 인증된 WIKA 과부하 보호 기능에 통합할 수 있습니다.