Przetworniki siły rozciągania/ściskania są odpowiednie do statycznych i dynamicznych wymagań pomiarowych w bezpośrednim przepływie siły. Służą one do określania sił rozciągających i/lub ściskających w różnych obszarach zastosowań.
Te przetworniki siły są bardzo często stosowane w napędach liniowych, a także w obszarach budowy maszyn specjalnych i technologii laboratoryjnej. Przetworniki siły doskonale nadają się również do podnośników i systemów dźwigowych.
Odpowiednie aprobaty techniczne i regionalne tych przetworników siły są oczywiście dostępne jako opcja.
Przetworniki siły są wykonane z wysokowytrzymałej, odpornej na korozję stali nierdzewnej 1,4542, której właściwości są szczególnie odpowiednie dla obszaru zastosowania przetwornika.
Jako sygnały wyjściowe dostępne są wspólne aktywne wyjścia prądowe i napięciowe (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Dostępne są również nadmiarowe sygnały wyjściowe i CANopen®.
Przetworniki siły rozciągającej/ściskającej można zintegrować z certyfikowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym WIKA z modelem ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 z PL d/Cat. 3).