Jännitys-/puristusvoima-anturit soveltuvat staattisiin ja dynaamisiin mittaustarpeisiin suorassa voimavirtauksessa. Niitä käytetään jännitys- ja/tai puristusvoimien määrittämiseen erilaisilla sovellusalueilla.
Näitä voima-antureita käytetään hyvin usein lineaarikäytöissä sekä erikoiskoneiden rakentamisen ja laboratoriotekniikan aloilla. Voima-anturit soveltuvat erinomaisesti myös nostimiin ja nosturijärjestelmiin.
Näiden voima-antureiden vastaavat tekniset ja alueelliset hyväksynnät ovat luonnollisesti saatavilla lisävarusteena.
Voima-anturit on valmistettu lujasta, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä 1.4542, jonka ominaisuudet soveltuvat erityisen hyvin anturin käyttöalueelle.
Lähtösignaaleina ovat käytettävissä yleiset aktiiviset virta- ja jännitelähdöt (4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
Myös redundantit lähtösignaalit ja CANopen®-protokollat ovat mahdollisia.
Jännitys-/puristusvoima-anturit voidaan integroida sertifioituun WIKA-ylikuormitussuojaukseen mallilla ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 ja PL d/Cat. 3).