100 kNまでの薄膜技術
溶接された薄膜センサーを備えたロードセルは、様々なアプリケーションで静的および動的なプル及び/またはプッシュ力の測定用に設計されています。
ロードセルは厳しい運転条件と過酷な環境条件に適しています。
メンテナンスフリーで、手の届きにくい場所にも取り付けることができます。寸法が小さいため、非常に小さい取り付けスペースへに設置も可能です。様々な出力信号があるため、本ロードセルは多くのアプリケーション分野で使用できます。