拉/压力传感器专门针对直接力流中静态和动态测量任务而设计。它们用于多种应用领域中的拉/压力测定。
这些力传感器通常用于线性传动装置以及特殊机械制造、实验室技术。该力传感器也非常适用于葫芦和起重机系统。
当然,这些力传感器的相应技术和区域批准都是可选择使用的。
该力传感器由高强度、耐腐蚀的1.4542不锈钢制成,其性能尤其适用于传感器的应用领域。
其输出信号可使用常见的有源电流和电压输出(4 … 20 mA,0 … 10 V)。
冗余输出信号和CANopen® 协议也是可用的。
该拉/压力传感器可以整合到经认证的威卡过载保护型号ELMS1(DIN EN ISO 13849-1带PL d/类别3)。