이 고품질의 차압 스위치는 안전이 중요한 분야에 특화되어 만들어졌습니다. ISO 9001을 준수하여 제조하고 품질이 우수하기 때문에 고객은 신뢰감을 갖고 플랜트 모니터링을 할 수 있습니다. 생산 과정에서 스위치는 품질 관리 소프트웨어를 통해 모든 단계에서 추적되며, 이후 100% 테스트가 진행됩니다. 최대한 유연한 작동을 보장하기 위해 차압 스위치에는 최대 AC 250 V, 10 A 의 전기 부하를 직접 전환할 수 있는 마이크로 스위치가 장착되어 있습니다.