Przełącznik ciśnienia różnicowego
Dla bardzo niskich zakresów ustawień
Zastosowanie
- Monitorowanie różnicy ciśnień i kontrola procesów
- Zastosowania o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa w oprzyrządowaniu procesowym, zwłaszcza w HVAC i wytwarzaniu energii, w tym w elektrowniach jądrowych
- Dla mediów gazowych i suchych
Specjalne właściwości
- Do przełączania obciążeń elektrycznych nie jest potrzebne zasilanie
- Wytrzymała obudowa przełącznika ze stali nierdzewnej 316L, IP66, NEMA 4X
- Zakres ustawień od 0,3 ... 2,5 mbar do 0,7 ... 16 mbar przy wysokim ciśnieniu roboczym i wysokim ciśnieniu statycznym do 300 mbar
- Dostępne zabezpieczenie iskrobezpieczne Ex ia
- 1 nastawa, SPDT, wysoka moc przełączania do 250 V AC, 10 A
Opis
Te wysokiej jakości przełączniki ciśnienia różnicowego zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Wysoka jakość i wykonanie produktu wg ISO 9001 gwarantuje bezpieczny monitoring Państwa instalacji. Podczas produkcji, przełączniki ciśnienia są sprawdzane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia jakości, a następnie są testowane 100 %. Aby zapewnić jak najbardziej elastyczne działanie, presostaty różnicowe są wyposażone w mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 10 A.
Dzięki zastosowaniu membranowego systemu pomiarowego, przełącznik ciśnienia różnicowego DW03UN jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy oraz najwyższą wydajność pomiarową, z powtarzalnością poniżej 1 % zakresu. Przyłącze procesowe z dolnym mocowaniem o rozstawie osi 54 mm umożliwia łatwy i wygodny montaż standardowego rozdzielacza zaworów.