适用于极低量程范围
这种高质量压力开关专为有高安全要求的应用而研发, 不仅品质卓越而且符合ISO 9001产品制造标准,可实现可靠监控。在生产中,开关在每个步骤都经由质量管理软件跟踪记录,而且在成品后经过了100 %的测试。为了保证操作尽可能地灵活,该压力开关配备了微型开关,可以直接开关高达10 A / AC 250 V的电气负载。
DW03UN型差压开关采用隔膜测量系统,极为坚固耐用,实现了良好的运行特性和最高测量性能(重复精度< 1 %量程)。底部过程连接的中心距54 mm,便于安装标准阀组。