Pressostato diferencial
Para faixas de configuração muito baixas
Aplicações
- Monitoramento de pressão diferencial e controle de processos
- Aplicações críticas de segurança em instrumentação de processos em geral, especialmente em HVAC e geração de energia, incl. Central nuclear
- Para meios gasosos e secos
Características especiais
- Não requer uma fonte de alimentação para chaveamento de cargas elétricas
- Invólucro robusto em aço inoxidável 316L, IP66, NEMA 4X
- Faixas de ajuste de 0,3 ... 2,5 mbar a 0,7 ... 16 mbar com alta pressão de trabalho e alta pressão estática de até 300 mbar
- Segurança intrínseca Ex ia está disponível
- 1 ponto de ajuste, SPDT, alta potência de comutação até 250 V CA, 10 A
Descrição
Esses pressostatos diferenciais de alta qualidade foram desenvolvidos especialmente para aplicações críticas de segurança. A alta qualidade dos produtos e a fabricação de acordo com a ISO 9001 garantem um monitoramento confiável de sua planta. Durante a produção, os pressostatos são rastreados por um software de garantia de qualidade em cada etapa e, subsequentemente 100 % testados. Para garantir uma operação o mais flexível possível, os pressostatos diferenciais são equipados com microinterruptores, que permitem a comutação direta de uma carga elétrica de até 250 V CA, 10 A.
Por utilizar sistema de medição por diafragma, o pressostato diferencial modelo DW03UN é extremamente robusto e garante ótimas características de operação e os mais altos desempenhos de medição, com repetibilidade inferior a 1 % do span. A conexão do processo com uma distância central de 54 mm na montagem inferior permite uma montagem fácil e confortável de um manifold de válvula padrão.