Pressostato differenziale
Per campi di taratura molto bassi
Applicazioni
- Monitoraggio della pressione differenziale e controllo dei processi
- Applicazioni critiche per la sicurezza in strumentazione di processo generale, specialmente nei seguenti settori: riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, energia (incluse le centrali nucleari)
- Per fluidi gassosi e asciutti
Caratteristiche distintive
- Non è necessaria alcuna alimentazione per la commutazione di carichi elettrici
- Robusta custodia in acciaio inox 316L, IP66, NEMA 4X
- Campi di taratura da 0,3 ... 2,5 mbar a 0,7 ... 16 mbar con pressione operativa e pressione statica elevata fino a 300 mbar
- Sicurezza intrinseca Ex ia disponibile
- 1 punto di intervento, SPDT, portata del contatto elevata fino a 250 Vca, 10 A
Descrizione
Questi pressostati differenziali di alta qualità sono stati appositamente progettati per applicazioni dove la sicurezza è critica. Prodotti di qualità elevata e processi produttivi conformi alla norma ISO 9001 garantiscono un monitoraggio affidabile del vostro impianto. Ogni fase della produzione è controllata da software di assicurazione della qualità e gli strumenti sono collaudati al 100 %.
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di funzionamento possibile, i pressostati differenziali sono dotati di microinterruttori che consentono di azionare direttamente carichi elettrici fino a 250 Vca, 10 A.
Grazie al sistema di misura a membrana, il pressostato differenziale modello DW03UN è estremamente robusto, garantisce ottime caratteristiche di funzionamento e le migliori prestazioni di misura con una ripetibilità inferiore all'1 % dell'ampiezza del campo di taratura.
L'attacco al processo inferiore con interasse di 54 mm consente il montaggio facile e pratico di una valvola manifold standard.