디지털 분동식 압력계
적용분야
- 교정 실험실
- 항공 전자 / 항공 우주 장비 제조업체
- 정밀 압력 센서 제조업체
- 교정 서비스 회사 및 서비스 산업
주요특징
- 측정 범위: 500 bar [최대 7,250 psi]
- 판독값 35 ppm의 정확성
- 절대압 및 게이지압 측정
- 질량 배치 불필요
- 직관적인 터치 스크린 기반 사용자 인터페이스
제품설명
디자인
모델 CPD8500 디지털 분동식 테스터는 수동 압력 밸런스의 성능과 소형 디지털 표준 압력 밸런스의 효율성 및 유용성이 결합된 계측기입니다. 이 장비는 1 ... 500 bar [15 ... 7,250 psi] 및 1 ... 20 bar abs. [15 ... 290 psi abs.]에서 다양한 측정 헤드로 광범위한 압력 범위를 제공합니다.
CPD8500 디지털 분동식 압력계는 내부 환경 모니터링 모듈, 헤드 온도 프로브 및 민감성 높은 파라미터의 자동 감지를 위한 정밀 진공 센서가 장착되어 있습니다. 옵션으로 이용가능한 내부 또는 외부 기압 레퍼런스는 게이지압 또는 절대압 범위의 측정에 유연성을 더해줍니다.적용분야 CPD8500은 판독값 35 ppm에 달하는 정밀도로 인해 표준 압력 밸런스(reference primary standard)와 견줄만하며 전송 표준기(transfer standards)를 교정하는데 이상적입니다. 앱솔루트 모드(absolute mode)에서 CPD8500은 질량을 로드하기 위해 진공이 중단되는 전통적인 피스톤 게이지와 달리 지속적인 측정을 제공합니다.
그러므로 이 제품은 프리미엄 교정을 위한 쉽고 빠른 솔루션이라 볼 수 있습니다. 내부 자동 윤활 시스템은 압력을 추가 공급할 필요없이 고압 및 저압 범위에서 작동하여 오염을 제한하고 피스톤 - 실린더 시스템 성능을 향상시킵니다.
편리한 사용
CPD8500은 입증된 피스톤 게이지 기술을 사용하여 외부 질량 세트를 로드할 필요없이 정밀 교정을 위해 고정밀 로드셀을 사용합니다. 표시된 압력값은 주변 조건, 국부 중력 및 피스톤 - 실린더 온도 변화에 대해 내부적으로 보상됩니다. 따라서 수동 또는 외부의 복잡한 계산이 필요하지 않습니다.
CPD8500 기본 장비는 간편하게 수평 조정을 할 수 있도록 일체형 수평 조절 다리가 있습니다. 발에는 진동 효과를 줄이기 위해 패딩 처리되어 있습니다. 이 계측기는 이전 모델 인 CPD8000의 절대 및 게이지 측정 헤드와 완벽하게 호환됩니다.