Balance de pression digitale à piston
Applications
- Laboratoires d’étalonnage
- Avionique/Fabricants d’équipement aéronautique
- Fabricants de capteur de pression de précision
- Prestataires d’étalonnage
Particularités
- Gammes de mesure jusqu’à 500 bar
- Incertitude jusqu’à 35 ppm de la lecture
- Mesure en mode absolu et relatif
- Pas de manipulation de masses
- Interface utilisateur intuitive avec écran tactile
Description
Exécution
La balance de pression digitale à piston CPD8500 est un instrument qui associe la performance d’une balance de pression manuelle avec l’efficacité et la facilité d’utilisation d’un instrument digital de référence. L’instrument offre une large gamme de mesure avec différentes têtes de mesure, allant de 0…1 bar à 0…500 bar relatif et 0…2 bar à 0…20 bars absolu.
La balance de pression digitale à piston CPD8500 est équipée avec un module de surveillance de l’environnement, une sonde de température pour l’ensemble piston/cylindre, et un capteur de précision de vide résiduel pour la détection automatique des paramètres sensibles. Une référence barométrique interne ou externe, optionnelle, fournie une flexibilité supplémentaire pour la mesure de pression en mode relatif ou absolu.
Application
L’incertitude jusqu’à 35 ppm de la lecture rend la CPD8500 comparable à un étalon de référence primaire, et un outil idéal pour l’étalonnage d’étalon de transfert. En mode absolu, la CPD8500 permet de faire des mesures en continu, contrairement à une balance traditionnelle à cloche où le vide doit être interrompu afin de charger les masses.
Ceci fait de l’instrument une solution simple et rapide pour des étalonnages pointus. Le système de lubrification automatique interne permet de gérer les mesures en haute et basse pression sans besoin d’une source de pression additionnelle, limitant ainsi les risques de pollution et améliorant la performance de l’ensemble piston/cylindre.
Facilité d’utilisation
La CPD8500 permet l’étalonnage de précision grâce à la technologie éprouvée de l’ensemble piston/cylindre associé à une cellule de force de haute précision, évitant ainsi la manipulation des masses. La pression affichée est compensée des changements des conditions ambiantes, de la gravité locale et de la température de l’ensemble piston/cylindre.
Ceci évite d’avoir à réaliser des calculs complexes. La base de la CPD8500 intègre des pieds réglables pour une mise à niveau aisée, ils sont étudiés pour réduire les effets de vibration. L’instrument permet également une compatibilité complète des blocs de mesure absolu et relatif de la version antérieure, le modèle CPD8000.