Цифровой грузопоршневой манометр
Области применения
- Калибровочные лаборатории
- Производители бортового радиоэлектронного оборудования / аэрокосмического оборудования
- Производители высокоточных датчиков давления
- Метрологические службы организаций
Особенности
- Диапазон измерений до 500 бар (7250 фунт/кв. дюйм)
- Точность до 35 ppm от показания
- Измерение абсолютного и избыточного давления
- Не требуется нагрузка грузами
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс на базе сенсорного экрана
- Двухлетняя гарантия
Описание
Исполнение
Цифровой грузопоршневой манометр модели CPD8500 – это прибор, сочетающий в себе производительность ручного грузопоршневого манометра с эффективностью и практичностью компактного цифрового первичного эталона. Прибор обеспечивает широкий диапазон давления с помощью различных измерительных головок от 1 до 500 бар изб. [от 15 до 7250 фунт/кв. дюйм изб.] и от 1 до 20 бар абс. [от 15 до 290 фунт/кв. дюйм абс.]. Цифровой грузопоршневой манометр модели CPD8500 оснащен внутренним модулем мониторинга окружающей среды, температурным зондом головки и прецизионным вакуумным преобразователем для автоматического определения важных параметров. Дополнительный внутренний или внешний барометрический эталон обеспечивает универсальность при работе с избыточным или абсолютным давлением.
Область применения
Благодаря точности показаний, достигающей 35 ч./млн, CPD8500 сопоставим с эталонным первичным стандартом и является идеальным инструментом для калибровки эталонов сличения. В режиме абсолютного давления CPD8500 обеспечивает непрерывное измерение, в отличие от традиционного поршневого манометра, в котором вакуум нарушается для загрузки массы. Благодаря чему прибор является простым и быстрым решением для калибровки премиум-класса. Внутренняя автоматическая система смазки обеспечивает работу в диапазонах более высокого и более низкого давления без необходимости подачи дополнительного давления, что способствует ограничению загрязнения и повышению производительности системы поршневого цилиндра.
Простота эксплуатации
В CPD8500 используется проверенная технология поршневых манометров с высокоточным весовым датчиком для точной калибровки без необходимости загрузки каких-либо внешних наборов грузов. Отображаемое значение давления компенсируется с учетом изменений условий окружающей среды, силы тяжести и температуры цилиндра поршня. Таким образом, отпадает необходимость в сложных расчетах вручную или с привлечением сторонних средств. Основание CPD8500 оборудовано встроенными выравнивающими ножками для простоты выравнивания. Ножки снабжены мягкими накладками для снижения вибрационного воздействия. В приборе также предусмотрена полная обратная совместимость с головками для измерения абсолютного и избыточного давления его предшественника CPD8000.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Цифровой грузопоршневой манометр модели CPD8500 прост в использовании благодаря сенсорному дисплею и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу. Для быстрой настройки и работы с измерительными головками программное обеспечение может хранить информацию о восьми измерительных головках. Программное обеспечение CPD8500 позволяет выполнять регулировку до 11 точек на различных датчиках, установленных в приборе. Кроме того, прибором можно управлять дистанционно с помощью стандарта Mensor или набора команд CPD8000. Для обмена данными с другими приборами предусмотрены интерфейсы IEEE-488.2, RS-232 или USB, а также Ethernet, что позволяет интегрировать CPD8500 в имеющиеся системы.