Bilancia di pressione digitale
Applicazioni
- Laboratori di taratura
- Produttori di apparecchiature avioniche/aerospaziali
- Costruttori di sensori di pressione di precisione
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
Caratteristiche distintive
- Campo di misura fino a 500 bar (fino a 7.250 psi)
- Accuratezza 35 ppm della lettura
- Misura di pressione assoluta e relativa
- Nessun caricamento di masse richiesto
- Intuitiva interfaccia utente di tipo touchscreen
Descrizione
Esecuzione
La bilancia di pressione digitale CPD8500 è uno strumento che combina le prestazioni di una bilancia di pressione a pesi manuale con l’efficienza e la facilità d’uso di un campione primario digitale avente dimensioni compatte. Lo strumento offre un ampio campo di pressione con diverse teste di misura che vanno da 1 ... 500 bar relativi (15 ... 7.250 psig) a 1 ... 20 bar assoluti (15 ... 290 psia).
La bilancia digitale CPD8500 è dotata di un modulo di monitoraggio ambientale interno, una sonda di temperatura della testa e un sensore per vuoto di precisione per il rilevamento automatico dei parametri di misura sensibili. Il sensore barometrico di riferimento interno o esterno opzionale garantisce una versatilità di utilizzo nelle modalità di pressione relativa o assoluta.
Applicazioni
L’elevata accuratezza fino a 35 ppm della lettura rendono la CPD8500 confrontabile con i campioni primari di riferimento e strumento ideale per la taratura dei campioni di trasferimento. In modalità assoluta, la CPD8500 consente la misura in continuo, a differenza delle bilance a pesi tradizionali manuali in cui il vuoto viene interrotto a causa del caricamento delle masse.
Questa caratteristica rende lo strumento una semplice e rapida soluzione per tarature di alto livello. Il sistema interno automatico di lubrificazione consente di passare da campi di pressione alti e bassi senza la necessità di una alimentazione aggiuntiva, limitando così la contaminazione e migliorando le prestazioni dell’accoppiamento pistone-cilindro.
Facile da usare
La CPD8500 utilizza il collaudato sistema di misura con accoppiamento pistone/cilindro associato ad una cella di carico ad elevata accuratezza per tarature di precisione senza la necessità di dover caricare nessun tipo di massa esterna. Il valore di pressione indicato è compensato internamente in funzione dei cambiamenti delle condizioni ambientali, della gravità locale e della temperatura dell’accoppiamento pistone/cilindro. Ciò permette di eliminare la necessità di effettuare complessi calcoli manuali o esterni.
La base della CPD8500 utilizza dei piedini integrati per consentire un facile livellamento dello strumento. I piedini sono imbottiti in modo da ridurre gli effetti delle vibrazioni. Lo strumento è inoltre completamente retrocompatibile con le teste di misura per pressioni relative e assolute del modello predecessore CPD8000.