Cyfrowa prasa manometryczna
Zastosowanie
- Laboratoria kalibracyjne
- Producenci sprzętu lotniczego i kosmicznego
- Producenci precyzyjnych czujników ciśnienia
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
Specjalne właściwości
- Zakres pomiarowy do 500 bar [7250 psi]
- Dokładność odczytu do 35 ppm
- Pomiar ciśnienia absolutnego i manometrycznego
- Nie jest wymagany załadunek masy
- Intuicyjny interfejs użytkownika oparty na ekranie dotykowym
- Dwuletnia gwarancja
Opis
Konstrukcja
Cyfrowa prasa manometryczna model CPD8500 łączy funkcjonalność ręcznej prasy manometrycznej z wydajnością i zakresem zastosowań kompaktowego cyfrowego wzorca pierwotnego. Przyrząd oferuje szeroki zakres ciśnienia z różnymi głowicami pomiarowymi od 1 ... 500 bar manometr [15 ... 7250 psig] i 1 ... 20 bar abs [15 ... 290 psia]. W obudowie cyfrowej prasy manometrycznej CPD8500 można znaleźć moduł monitorujący środowisko, głowicę wyposażoną w sondę temperatury, oraz precyzyjny czujnik próżniowy do automatycznego wykrywania czułych parametrów. Jako opcję oferujemy wewnętrzny lub zewnętrzny wzorzec ciśnienia barometrycznego, zwiększający wszechstronność modeli dla ciśnienia manometrycznego i absolutnego.
Zastosowanie
Dokładność odczytu na poziomie 35 ppm sprawia, że CPD8500 jest porównywalny z referencyjnym wzorcem pierwotnym i stanowi idealne narzędzie do kalibracji wzorców transferowych. W trybie absolutnym, CPD8500 oferuje ciągły pomiar, w przeciwieństwie do tradycyjnego miernika tłokowego, w którym podciśnienie jest przerywane w celu załadowania masy. Dzięki temu przyrząd jest łatwym i szybkim rozwiązaniem do kalibracji klasy premium. Wewnętrzny automatyczny system smarowania obsługuje wyższe i niższe zakresy ciśnienia bez potrzeby dodatkowego zasilania ciśnieniowego, ograniczając zanieczyszczenie i zwiększając wydajność układu cylindra tłokowego.
Łatwość obsługi
CPD8500 bazuje na sprawdzonej technologii tłoka z wysoko precyzyjnym tłokiem obciążnikowym do precyzyjnej kalibracji bez potrzeby stosowania dodatkowych zestawów odważników. Wyświetlana wartość ciśnienia jest wewnętrznie kompensowana z uwzględnieniem zmian w warunkach otoczenia, lokalnej grawitacji i temperatury tłoka. To eliminuje potrzebę wykonywania skomplikowanych obliczeń. Podstawa CPD8500 posiada zintegrowane nóżki poziomujące ułatwiające wypoziomowanie. Aby zredukować zakłócenia wynikające z wibracji, nóżki mają podkładki. Przyrząd jest całkowicie kompatybilny ze swoim poprzednikiem CPD8000 - dotyczy to zarówno głowic do pomiarów względnych jak i głowic do pomiarów bezwzględnych.
Intuicyjny interfejs użytkownika
Cyfrowa prasa manometryczna CPD8500 jest łatway w obsłudze dzięki ekranowi dotykowemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Oprogramowanie może przechowywać informacje o maksymalnie ośmiu głowicach pomiarowych, umożliwiając ich szybką konfigurację i obsługę. Oprogramowanie CPD8500 oferuje możliwość wykonywania do 11-punktowych regulacji w przyrządzie na różnych czujnikach zainstalowanych wewnątrz. Dodatkowo, przyrząd może być również sterowany zdalnie za pomocą standardu Mensor lub zestawów poleceń CPD8000. Dostępny jest interfejs IEEE-488.2, RS-232, USB i Ethernet do komunikacji z innymi przyrządami, dzięki czemu CPD8500 można zintegrować z istniejącymi systemami.