적용 분야
CPA2501은 항공 및 항공우주 분야에서 고도계와 풍속 표시기를 보정하고 고도, 풍속, 고도율(수직 풍속), 풍속(가속도)을 표시하는 데 사용됩니다. 항공 전자 공학 표시기 또는 보정 장치에 높은 수준의 정확도가 필요한 모든 곳에 적용됩니다.
기능적 유연성
CPA2501은 고도 채널과 Ps/Pt 또는 Ps/Qc로 구성된 풍속 채널로 구성할 수 있습니다. 단일 채널 고도/고도 속도 표시기, (Ps 전용) 단일 채널 풍속/풍속 속도 표시기(Qc 전용)로 구성하거나 Ps/Pt 또는 Ps/Qc로 구성된 듀얼 채널 유닛으로 구성할 수 있습니다. Ps/Pt 버전에서 공기 속도/공기 속도 채널은 계산된 채널입니다. 기압계(옵션)를 설치하여 전면 패널에 표시하거나 별도의 채널로 표시할 수 있습니다. 각 채널의 압력 범위는 고객이 지정할 수 있습니다. 범위 가이드라인은 2페이지 사양의 압력 범위 섹션에 나와 있습니다.
버전
CPA2501 버전은 다음과 같습니다:
- Ps(고도 버전)
- Qc(항공 속도 버전)
- 가상 Pt 채널이 있는 Ps/Qc
- 가상 Qc 채널이 있는 Ps/Pt
기압 센서는 모든 버전에 옵션으로 추가할 수 있습니다.
커뮤니케이션
수동 사용자 인터페이스는 터치스크린이 있는 와이드 스크린 디스플레이를 통해 이루어집니다. 직관적인 메뉴 구조 내 탐색은 쉽게 익힐 수 있습니다. 인식 가능한 아이콘을 터치하면 구성 및 보정을 위한 화면이 열립니다. 원격 컴퓨터와의 통신은 이더넷, RS-232 또는 선택 사항인 IEEE-488 통신을 통해 이루어집니다. 통신에 사용되는 명령은 이전 버전의 멘서 항공 전자 게이지 모델 2108 및 2109 또는 WIKA SCPI 명령 세트와 동일합니다.