Wskaźnik testu danych powietrza
Zastosowanie
- Lotnicze laboratoria kalibracyjne
- Stacje napraw lotnicznych
- Producenti sprzętu awioniki
- Produceni sprzętu lotnicznego
- Tunele aerodynamiczne
Kluczowe cechy
- Wskazanie wysokości, prędkości i prędkości lotu
- Zakresy Ps, Pt / Qc
- Niepewność wysokości: +/-3 stopy na poziomie morza
- Zgodność z RVSM
- Standard RS-232 i Ethernet
Opis
Zastosowanie
CPA2501 jest używany w lotnictwie i kosmonautyce do kalibracji wysokościomierzy i wskaźników prędkości powietrza, wyświetlając wysokość, prędkość powietrza, wskaźnik wysokości (pionowa prędkość powietrza) i wskaźnik prędkości powietrza (przyspieszenie). Jest on stosowany wszedzie tam, gdzie niezbędny jest wysoki poziom dokładności - we wskaźniku awoniki lub przyrządzie kalibracyjnym.
Elastyczność funkcjonalna
CPA2501 może być skonfigurowany z kanałem wysokości oraz prędkością lotu składającym się z Ps/Pt lub Ps/Qc. Wskaźnik ma możliwość konfiugracji jako jednokanałowy wskaźnik wysokości/wysokości w powietrzu (tylko Ps), jednokanałowy wskaźnik predkości/prędkości w powietrzu (tylko Qc) lub może stanowić dwukanałowe urządzenie skonfigurowane jako Ps/Pt lub Ps/Qc. W wersji Ps/Pt kanał prędkości/prędkości lotu jest kanałem skalkulowanym. Istnieje możliwość instalacji opcjonalnego barometru do wyświetlenia na panelu przednim lub jako osobny kanał. Klient ma możliwość określenia zakresów ciśnień dla każdego kanału. Wytyczne dotyczące zakresów podano w części specyfikacji dotyczącej zakresu ciśnienia na stronie 2.
Wersje
Dostępne są następujące wersje CPA2501:
- Ps (wersja wysokościowa)
- Qc (wersja prędkości lotu)
- Ps/Qc z wirtualnym kanałem Pt
- Ps/Pt z wirtualnym kanałem Qc
Istnieje możliwość dodania opcjonalnego czujnika barometrycznego do każdej wersji.
Komunikacja
Ręczny interfejs użytkownika dostępny jest za pośrednictwem wyświetlacza panoramicznego z ekranem dotykowym. Nawigacja w intuicyjnej strukturze menu jest prosta w do przyuczenia. Rozpoznawalne ikony znajdujące się na ekranie dotykowym otwierają kanały do konfiguracji oraz kalibracji. Komunikacja ze zdalnym komputerem odbywa się za pomocą RS-232, IEEE-488, USB lub Ethernet. Polecenia komunikacyjne są identyczne jak w poprzedniej wersji modelów wskaźników awioniki Mensor 2108 i 2109 lub zestawu SCPI od firmy WIKA.