Indicateur Pitot Statique
Applications
- Laboratoires d'étalonnage avionique
- Ateliers de réparation avioniques
- Fabricants d'équipements avioniques
- Fabricants d'équipements aérospatiaux
- Souffleries
Particularités
- Incertitude jusqu'à 0,009 % IS-50
- Conforme RVSM
- Configuration Ps, Qc, Ps/Pt ou Ps/Qc avec canaux virtuels
- Affichage des taux d'altitude et de vitesse de vol
- Etendues d'altitude jusqu'à 100.000 pieds et étendues de vitesse de vol jusqu'à 1.150 noeuds
Description
Application
L'indicateur Pitot statique type CPA2501 est utilisé dans les applications de l'aviation et de l'aérospatiale pour l'étalonnage des altimètres et des anémomètres et affiche l'altitude, la vitesse de vol, le taux de changement d'altitude (vitesse verticale) et le taux de vitesse de vol (accélération). L'appareil est utilisé partout où il y a un besoin pour un haut niveau de précision dans un indicateur avionique ou un instrument d'étalonnage.
Fonctionnalité
Le CPA2501 peut être configuré avec un canal d'altitude et un canal de vitesse constitués de Ps/Pt ou Ps/Qc. Il peut être configuré comme un afficheur à un seul canal altitude /taux d'altitude (Ps seulement), à un seul canal vitesse/taux de vitesse (Qc seulement), ou à double canal configuré comme Ps/Pt ou Ps/Qc. Sur la version Ps/Pt, le canal vitesse/taux de vitesse est un canal calculé. Il est possible d'installer un baromètre en option pour affichage sur le panneau avant ou en tant que canal séparé. Les étendues de mesure pour chaque canal peuvent être spécifiées par le client.
Versions
Les versions CPA2501 sont comme suit :
- Ps (version altitude)
- Qc (version vitesse)
- Ps/Qc avec un canal virtuel Pt
- Ps/Pt avec un canal virtuel Qc
Il est possible d'ajouter un capteur barométrique à toutes les versions.
Communication
L'interface utilisateur manuelle se trouve sur un affichage à écran large avec écran tactile. La navigation dans la structure de menu intuitive est facile à apprendre. Des icônes reconnaissables sur l'écran tactile ouvrent des écrans pour la configuration et l'étalonnage.
La communication avec un ordinateur externe est réalisée par RS-232, IEEE-488, USB ou Ethernet.
Les commandes de communication sont les mêmes que sur la version précédente de manomètre avionique Mensor types 2108 et 2109, ou sur le jeu de commandes WIKA “SCPI”.