Luchtgegevens-testindicator
Toepassingen
- Kalibratielaboratoria lucht- en ruimtevaart
- Reparatiestations lucht- en ruimtevaart
- Fabrikanten van lucht- en ruimtevaartapparatuur
- Fabrikanten van luchtvaartelektronica
- Windtunnels
Bijzondere eigenschappen
- Nauwkeurigheid tot 0,01 % FS
- Conform RVSM
- Ps, Qc, Ps/Pt of Ps/Qc configuratie met virtuele kanalen
- Indicatie van hoogte en luchtsnelheid
- Hoogtebereiken tot 100.000 ft. en luchtsnelheidsbereiken tot 1.150 knopen
Omschrijving
Toepassing
Het model CPA2501 luchtgegevenstestindicator wordt in de lucht- en ruimtevaart gebruikt voor de kalibratie van hoogtemeters en luchtsnelheidsindicatoren, het weergeven van hoogte, luchtsnelheid, hoogtesnelheid (verticale luchtsnelheid) en luchtsnelheidspercentage (acceleratie). Toegepast wanneer behoefte is aan een hoog niveau aan nauwkeurigheid in een avionica-indicator of kalibratie-instrument.
Functionaliteit
De CPA2501 kan geconfigureerd worden met een hoogtekanaal en een luchtsnelheidskanaal bestaande uit Ps/Pt of Ps/Qc. Hij kan geconfigureerd worden als 1-kanaal hoogte/hoogtesnelheidsindicator, (uitsluitend Ps), een 1-kanaal luchtsnelheid/luchtsnelheidspercentage-indicator (uitsluitend Qc) of als een 2-kanalen eenheid geconfigureerd als Ps/Pt of Ps/Qc. In de Ps/Pt uitvoering is het luchtsnelheid/luchtsnelheidspercentage-kanaal een berekend kanaal. Er kan een optionele barometer worden geïnstalleerd voor weergave in het frontpaneel of als separaat kanaal. Drukbereiken voor elk kanaal kunnen door de klant worden gespecificeerd.
Uitvoeringen
De CPA2501 uitvoeringen zijn als volgt:
- Ps (hoogte-uitvoering)
- Qc (luchtsnelheidsuitvoering)
- Ps/Qc met een virtueel Pt-kanaal
- Ps/Pt met een virtueel Qc-kanaal
Een optionele barometrische sensor kan aan elke uitvoering worden toegevoegd.
Communicatie
De handmatige gebruikersinterface is via een breedbeeldscherm met aanraakscherm. De navigatie binnen de intuïtieve menustructuur is eenvoudig aangeleerd. Herkenbare aanraakschermpictogrammen openen schermen voor configuratie en kalibratie.
Via RS-232, IEEE-488, USB of Ethernet wordt met een computer of afstand gecommuniceerd.
De communicatiecommando's zijn dezelfde als de eerder uitvoering van Mensor avionicameetinstrumenten modellen 2108 en 2109 of de WIKA commandoset “SCPI”.