Indicatore air data test
Applicazioni
- Laboratori di taratura nel settore aeronautico
- Stazioni di riparazione nel settore aeronautico
- Produttori di attrezzature avioniche
- Produttori di attrezzature aerospaziali
- Gallerie del vento
Caratteristiche distintive
- Precisione fino allo 0,01 % del valore di fondo scala
- Conforme a RVSM
- Configurazione Ps, Qc, Ps/Pt o Ps/Qc con canali virtuali
- Indicazione del rateo di altitudine e di velocità dell'aria
- L'altitudine varia fino a 100.000 piedi, la velocità dell'aria fino a 1.150 nodi
Descrizione
Applicazione
L'indicatore air data test modello CPA2501 viene utilizzato nel settore aeronautico e in applicazioni aerospaziali per la taratura di altimetri e indicatori di velocità dell'aria, visualizzando valori come l'altitudine, la velocità dell'aria, il tasso di altitudine (velocità dell'aria verticale) e il tasso di velocità dell'aria (accelerazione). Viene utilizzato ovunque sia richiesto un elevato livello di precisione in un indicatore avionico o strumento di calibrazione.
Funzionalità
Il CPA2501 può essere configurato con un canale dedicato all'altitudine e uno alla velocità dell'aria composto da Ps/Pt o Ps/Qc. Può essere configurato come un indicatore di altitudine/rateo di altitudine a canale singolo (solo Ps), come indicatore di velocità dell'aria/rateo di velocità dell'aria a canale singolo (solo Qc) o può essere un'unità a due canali configurata come Ps/Pt o Ps/Qc. Nella versione Ps/Pt il canale di velocità dell'aria/rateo di velocità dell'aria è un canale calcolato. Nel pannello frontale è possibile visualizzare un barometro opzionale che può anche essere installato come canale separato. I campi di pressione per ogni canale possono essere specificati dal cliente.
Esecuzioni
Le versioni CPA2501 sono le seguenti:
- Ps (versione altitudine)
- Qc (versione velocità dell'aria)
- Ps/Qc con un canale Pt virtuale
- Ps/Pt con un canale Qc virtuale
In ogni versione è possibile integrare un sensore barometrico opzionale.
Comunicazione
L'interfaccia utente manuale è gestita su un ampio display dotato di touchscreen. La navigazione all'interno della struttura del menù è intuitiva e di facile apprendimento. Le icone del touchscreen sono riconoscibili e aprono videate di
configurazione e per la taratura dello strumento.
La comunicazione con un computer remoto è disponibile mediante RS-232, IEEE-488, USB o Ethernet.
I comandi di comunicazione sono gli stessi della versione dei manometri avionici Mensor precedenti modelli 2108 e 2109 o del set di comandi “SCPI” di WIKA.