마그네틱 레벨 게이지 모델 BNA는 바이패스 챔버로 구성되며, 이 챔버는 최소 2개의 프로세스 커넥션(플랜지, 나사산 또는 용접)을 통해 용기에 측면으로 연결되는 통신 튜브입니다. 이러한 유형의 자기 레벨 게이지 배열을 통해 바이패스 챔버의 레벨은 용기의 레벨과 일치합니다. 챔버 내부에 있는 플로트에 의해 유체 표면의 높이를 챔버 바깥에 설치된 수위 지시계로 알 수 있습니다. 이렇게 장착된 수위 지시계는 10 mm 간격으로 배치되고 자석이 들어있는 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 재질의 롤러가 작동하게 됩니다.