Байпасный указатель уровня
С магнитным роликовым индикатором
Области применения магнитных указателей уровня
- Непрерывная индикация уровня без источника питания
- Индикация уровня пропорционально высоте
- Благодаря индивидуальному дизайну и коррозионностойким материалам продукция подходит для широкого спектра областей применения
- Химическая, нефтехимическая отрасли промышленность, добыча нефти и газа (на суше и на шельфе), судостроение, машиностроение, энергетическое оборудование, электростанции
- Подготовка технической и питьевой воды, пищевая и фармацевтическая отрасли промышленности
Особенности магнитных указателей уровня
- Специальные производства и технологические системы
- Эксплуатационные ограничения:
- Рабочая температура: T = от -196 до +450 °C
- Рабочее давление: P = от вакуума до 400 бар
- Предельная плотность: ρ ≥ 340 кг/м3
- Широкий ассортимент технологических присоединений и материалов
- По отдельному заказу возможен монтаж датчиков уровня и магнитных переключателей
- Взрывозащищенные версии >
Описание магнитного указателя уровня
Магнитный указатель уровня модели BNA состоит из байпасной камеры, которая, как сообщающийся сосуд, присоединена к резервуару двумя технологическими боковыми присоединениями (фланцевыми, резьбовыми или сварными). Благодаря этому принципу магнитного указателя уровня уровень в байпасной камере соответствует уровню в сосуде. Находящийся в байпасной камере поплавок со встроенной системой с постоянными магнитами бесконтактно передает значение уровня жидкости на магнитный индикатор, смонтированный снаружи байпасной камеры. В данном приборе на расстоянии 10 мм друг от друга установлены двухцветные пластмассовые ролики или пластины из нержавеющей стали с вложенными стержневыми магнитами.
Под воздействием магнитного поля встроенной системы с постоянными магнитами поплавка магнитного указателя уровня, проникающего через стенку байпасной камеры, ролики переворачиваются на 180°. Если уровень повышается, цвет роликов меняется с белого на красный, если понижается – с красного на белый. Таким образом, магнитный указатель уровня показывает уровень жидкости в сосуде без источника питания.