带磁性翻柱显示面板
BNA型磁翻板液位计/液位表 由旁路腔体、浮子和磁性显示体组成。旁路腔体通过至少两个过程接口(法兰、螺纹或者焊接端)连接在罐体上, 等高引入罐体内的液位。浮子位于腔体内部,漂浮在液面上,浮子内置永磁体,磁场可以穿过旁路腔体管壁触发安装在旁路腔体外侧的磁性显示体翻转,实现非接触的液位高度指示。磁性显示体是由双色的塑料翻柱或者不锈钢翻板组成,10 mm一颗紧密排列。
磁翻板液位计/液位表的浮子中的永磁体磁场可以穿过旁路腔体管壁触发显示体翻转180°。液位上升时由白转红,液位下降时由红转白。因此磁翻板液位计/液位表 可实现在无需供源的情况下清晰指示罐体内液位。
液位计,BNA型
"WIKA - Level indication with bypass indicator"
In a communicating bypass chamber mounted to the s...