WIKA-uraportaali
WIKA WIKA
Takaisin yleiskatsaukseen
Malli BNA

Pinnankorkeuden osoitin

Magneettisella näytöllä

Valitut tiedostot
Tekniset tiedot LM 10.01 Tekniset tiedot Käyttöohjeet #1 Käyttöohjeet #2 Käyttöohjeet #3

Magneettisen pintamittarin sovellukset

  • Jatkuva pinnankorkeuden osoitus ilman virransyöttöä
  • Pinnankorkeuden osoitin muuttuu verrannollisesti suhteessa korkeuteen
  • Yksilöllisen rakenteensa ja syöpymättömien materiaaliensa ansiosta nämä tuotteet sopivat useisiin eri sovelluksiin.
  • Kemian- ja petrokemianteollisuus, öljyn ja maakaasun poraus (maalla ja merellä), laivanrakennus, konerakennus, energiantuottolaitteet, voimalaitokset
  • Prosessiveden ja juomaveden käsittely, elintarvikeala, lääketeollisuus

Magneettisen pintamittarin erityispiirteet

  • Prosessi- ja järjestelmäkohtainen tuotanto
  • Käyttörajoitteet:
    • Käyttölämpötila: T = -196 ... +450 °C
    • Käyttöpaine: P = tyhjiö 400 bariin
    • Rajatiheys: ρ ≥ 340 kg/m3
  • Laaja valikoima eri prosessiliitäntöjä ja valmistusmateriaaleja
  • Pintalähettimien ja magneettikytkimien asennus on mahdollista lisävarusteena
  • Räjähdyssuojatut mallit

Magneettisen pintamittarin kuvaus

Magneettinen pintamittarimalli BNA koostuu ohituskammiosta, joka liitetään sivusuunnassa astiaan vähintään kahden prosessiliitännän (laippa-, kierre- tai hitsausliitäntä) kautta. Magneettisen pintamittarin tämäntyyppisen järjestelyn ansiosta ohituskammion pinnankorkeus vastaa astian pinnankorkeutta. Sisäisellä kestomagneetilla varustettu uimuri, joka on asennettu mittauskammioon, välittää tiedon nesteen pinnankorkeudesta kosketuksettomasti magneettiseen näyttölaitteeseen, joka on kiinnitetty mittauskammion ulkopintaan. Siihen on asennettu 10 mm:n välein kaksivärisiä muovisia rullia tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liuskoja, joissa on magneettipalkki.

Magneettisen pintamittarin uimurissa olevan kestomagneettijärjestelmän magneettikentän avulla näyttöelementit kääntyvät ohituskammion seinämän läpi 180°. Nouseva pinta saa osoittimen muuttumaan valkoisesta punaiseksi ja laskeva pinta punaisesta valkoiseksi. Näin magneettinen pintamittari näyttää selvästi astian pinnankorkeuden ilman virransyöttöä.