Wskaźnik poziomu Bypass
Z wyświetlaczem magnetycznym
Zastosowania
- Pomiar ciągły poziomu poprzez wizualne wskazanie poziomu bez zasilania
- Poziom cieczy wyświetlany proporcjonalnie do objętości lub wysokości
- Ze względu na specjalną konstrukcję i materiały odporne na działanie korozji, produkty są odpowiednie do stosowania w szerokim zakresie aplikacji
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny, przemysł wydobywczy nafta i gaz, budownictwo okrętowe, budowa maszyn, elektrownie i wytwarzanie energii
- Oczyszczalnie wody i ścieków, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny
Cechy szczególne
- Możliwe specyficzne rozwiązania procesowe i systemowe
- Limity robocze:
- Temperatura robocza: T = -196 ... +450 °C
- Ciśnienie robocze: P = próżnia do 400 bar
- Gęstość graniczna: ρ ≥ 340 kg/m3
- Szeroki wybór różnych przyłączy procesowych i materiałów
- Opcjonalny montaż przetworników poziomu i przełączników magnetycznych
- Wersje zabezpieczone przed wybuchem >
Opis
Magnetyczny miernik poziomu model BNA składa się z komory obejściowej, która jako rura komunikacyjna jest połączona bocznie ze zbiornikiem za pomocą co najmniej 2 przyłączy procesowych (kołnierzowych, gwintowanych lub spawanych). Dzięki takiemu układowi magnetycznego miernika poziomu, poziom w komorze obejściowej odpowiada poziomowi w zbiorniku. Pływak ze stałym systemem magnetycznym, zamontowanym wewnątrz komory przekazuje poziom cieczy, bezstykowo, na zewnętrzne wskazanie wskaźnika magnetycznego zamontowanego nakomorze Bypass. Na nim zamontowane są w odstępach 10 mm, dwukolorowe plastikowe lub ze stali CrNi rolki z magnesami.
Poprzez pole magnetyczne stałego układu magnetycznego w pływaku magnetycznego miernika poziomu, elementy wyświetlacza, poprzez ścianę komory obejściowej, są obracane o 180°. Przy zwiększającym się poziomie z białego na czerwony, natomiast przy spadającym poziomie z czerwonego na biały. W ten sposób magnetyczny wskaźnik poziomu wyraźnie pokazuje poziom w zbiorniku bez zasilania.