A2G-70 환기 덕트 센서는 온도 측정 기능이 통합된 상대습도 센서로, 원형 환기 파이프 또는 직사각형 환기 덕트에 직접 장착하기에 적합합니다.
조절식 마운팅 플랜지로 빠르게 설치할 수 있으며, 조명 디스플레이로 멀리서도 가독성이 좋습니다. A2G-70 모델에는 신속한 배선 및 시운전을 위한 나사없는 커버가 있습니다.
환기 및 공조 산업에서 수요 지향적 제어/조절의 기초가 되는 상대 습도 및 공기 온도 측정의 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. A2G-70 모델은 정전 용량 센서로 공기의 상대 습도와 온도를 등록합니다. 두 측정 파라미터에 대한 센서 신호는 아날로그 출력 신호(0 ... 10 V 또는 4 ... 20 mA) 또는 디지털 Modbus® 프로토콜을 통해 제어/조정 또는 빌딩 자동화 장치로 전송됩니다.