相対湿度及び温度計測
モデルA2G-70換気ダクトセンサは、温度測定機能付きの相対湿度センサであり、円形の換気パイプ又は長方形の換気ダクトへの直接取り付けに適しています。
調節可能な取り付けフランジにより、迅速な取り付けが可能です。発光ディスプレイ(オプション)は、離れた場所からでも良好な可読性を提供します。 A2G-70のケースカバーは、迅速な配線と運転のためのねじレスになっています。
需要に基づく制御/規制の相対湿度及び空気温度の測定は、換気及び空調産業において重要となっています。A2G-70は、空気の相対湿度と温度を静電容量センサーに登録します。両方の測定パラメータのセンサー信号は、アナログ出力信号(0 ... 10 V)又はデジタルModbus®プロトコルを使用して制御/調整、又はビルオートメーションに送信されます。
"Measuring instruments for ventilation and air-conditioning by WIKA"
Learn more about measuring instruments for ventila...