O sensor para duto de ventilação modelo A2G-70 é um sensor de umidade relativa com medição de temperatura integrada, adequado para montagem direta em tubos de ventilação circulares ou dutos de ventilação retangulares.
O flange de montagem ajustável permite uma instalação rápida. O display iluminado proporciona boa legibilidade, mesmo à distância. O modelo A2G-70 possui uma tampa sem parafusos para fiação e comissionamento rápidos.
A medição da humidade relativa e da temperatura do ar como base do controlo/regulação orientado para a procura está a ganhar cada vez mais importância na indústria da ventilação e do ar condicionado. O modelo A2G-70 registra a umidade relativa e a temperatura do ar com um sensor capacitivo. Os sinais dos sensores para ambos os parâmetros de medição são transmitidos para o controle/regulação ou automação predial com sinais de saída analógicos (0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA) ou protocolo Modbus® digital.