Het type A2G-70 ventilatiekanaalsensor is een relatieve vochtigheidssensor met een geïntegreerde temperatuurmeting, geschikt voor directe montage op ronde ventilatiebuizen of rechthoekige ventilatiekanalen.
De verstelbare montageflens maakt een snelle installatie mogelijk. Het verlichte display is goed afleesbaar, zelfs vanaf een afstand. Het type A2G-70 met schroefloos deksel voor snelle bedrading en inbedrijfstelling.
De meting van relatieve vochtigheid en de luchttemperatuur als basis voor vraag-georiënteerde besturing/regeling wordt steeds belangrijker in de ventilatie- en klimaatregelingsindustrie. Het type A2G-70 registreert de relatieve vochtigheid en de temperatuur van de lucht met een capacitieve sensor. De sensorsignalen voor beide meetparameters worden doorgegeven aan de besturing/regeling of gebouwautomatisering met analoge outputsignalen (0 ... 10 V of 4 ... 20 mA) of digitaal Modbus®-protocol.