Датчик вентиляционного канала модели A2G-70 представляет собой датчик относительной влажности со встроенным измерителем температуры, предназначенный для непосредственного монтажа на круглых вентиляционных трубах или прямоугольных вентиляционных каналах.
За счет регулируемого монтажного фланца возможна быстрая установка. Благодаря подсвечиваемому дисплею обеспечивается хорошую читаемость даже на расстоянии. Модель A2G-70 оснащена крышкой без винтов для ускорения электромонтажа и ввода в эксплуатацию.
Измерение относительной влажности и температуры воздуха как основа управления / регулирования в соответствии с потребностями приобретает все большее значение в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Модель A2G-70 регистрирует относительную влажность и температуру воздуха с помощью емкостного датчика. Сигналы датчика для обоих параметров измерения передаются в систему управления / регулирования или систему автоматизации здания с помощью аналоговых выходных сигналов (0 – 10 В, 4 – 20 мА) или цифрового протокола Modbus®.