통합 룸 센서가 있는 컨트롤 패널 A2G-200은 공조 및 환기 산업에 알맞도록 특화된 제품입니다. 버전에 따라 상대 습도, 실내 공기 온도 및 이산화탄소(CO2)의 주요 매개 변수를 측정합니다.
대형 터치 LC 디스플레이는 조작과 가독성을 쉽고 명확하게 해줍니다. 통합 스위칭 출력은 상위 시스템에 직접 제어 명령을 내리거나 환기/공조 장치 또는 팬을 직접 켜는 데 사용할 수 있습니다. 이를 위해 스위치 릴레이는 세 가지 매개변수(상대 습도, 주변 공기 온도,CO2)를 모두 사용하여 구성할 수 있습니다.
측정 결과는 아날로그 출력 신호(0 ... 10 V 또는 4 ... 20 mA)로 전송되거나 Modbus® 출력을 통해 디지털 방식으로 전송됩니다.
액정화면(LC display)은 잘못된 운용이나 조작을 예방하기 위해 PCB에 점퍼 (Jumper) 를 설정하여 잠글 수 있습니다. 그럴 경우, 제품은 디스플레이와 측정 계기로의 기능만 사용할 수 있습니다.