Het type A2G-200 regelpaneel met geïntegreerde ruimtesensor werd speciaal ontwikkeld voor behoeften in de ventilatie- en klimaatregelingsindustrie. Verschillende versies meten de belangrijkste parameters van relatieve vochtigheid, luchttemperatuur en kooldioxide (CO2).
Het grote LC-touchdisplay maakt de bediening en leesbaarheid eenvoudig en duidelijk. De geïntegreerde schakeluitgang maakt een rechtstreeks besturingscommando naar systemen op een hoger niveau mogelijk of kan worden gebruikt om een van een ventilatie-/klimaatregelingseenheid of ventilator direct aan te zetten. Hiervoor kan het schakelrelais worden geconfigureerd met alle drie parameters (relatieve vochtigheid, temperatuur van de omgevingslucht en CO2).
De meetresultaten worden verzonden met een analoog uitgangs signaal (0 ... 10 V of 4 ... 20 mA) of digitaal via een Modbus®-uitgang.
Om onjuiste bediening of manipulatie tegen te gaan kan het LC-display worden vergrendeld middels de instelling van een jumper op de PCB, hierna heeft hij slechts de functie van een display en meetinstrument.