Pannello di controllo con sensore ambiente integrato
Applicazioni
- Per la misura di temperatura, dell'anidride carbonica (CO2) e dell'umidità relativa nell'aria ambiente
Caratteristiche distintive
- Diverse versioni per la più ampia flessibilità di utilizzo
- Parametri dell'umidità relativa e della temperatura
- Parametri della CO2 e della temperatura
- Parametri della CO2, temperatura e umidità relativa
- Il segnale di uscita può essere impostato tra 0 … 10 V o 4 … 20 mA
- Disponibile come versione Modbus®
- Touchscreen (opzione)
- Uscita di commutazione integrata (opzione) >
Descrizione
Il pannello di controllo modello A2G-200 con sensore ambiente integrato è stato sviluppato nello specifico per i requisiti nell'industria della ventilazione e del condizionamento dell'aria. Diverse versioni misurano i parametri chiave di umidità relativa, temperatura aria ambiente e anidride carbonica (CO2).
L'ampio display touchscreen (opzione) rende facili e chiari sia l'uso che la leggibilità. L'uscita di commutazione integrata (opzione) consente un controllo diretto dei sistemi di alto livello o può essere impiegata per la commutazione diretta di unità di ventilazione/condizionamento dell'aria o ventola. Per questo, l'interruttore relè può essere configurato con tutti e tre i parametri (umidità relativa, temperatura aria ambiente e CO2).
I risultati di misura vengono trasmessi con un segnale di uscita analogico (0 ... 10 V o 4 ... 20 mA) o Modbus®.
Per evitare l'uso o la manipolazione impropria, il display a cristalli liquidi può essere bloccato fissando un ponticello sul circuito stampato, in tal modo ha solo la funzione di display e strumento di misura.