Panel de control con sensor ambiente integrado
Aplicaciones
- Para la medición de temperatura, dióxido de carbono (CO2) y humedad relativa en el aire ambiente
Características
- Diferentes versiones para una mayor flexibilidad de uso
- Parámetros de humedad relativa y temperatura
- Parámetros de CO2 y temperatura
- Parámetros de CO2, temperatura y humedad relativa
- Ajuste de señal de salida de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA
- Disponible en versión Modbus®
- Pantalla táctil (opción)
- Salida de conmutación integrada (opcional) >
Descripción
El panel de control modelo A2G-200 con sensor de ambiente integrado es un desarrollo especial para cumplir con las necesidades de la industria de ventilación y aire acondicionado. Varias versiones miden los parámetros clave de humedad relativa, temperatura del aire ambiente y dióxido de carbono (CO2).
La gran pantalla táctil (opcional) facilita el manejo y la legibilidad. La salida de conmutación incorporada (opcional) permite el control directo de sistemas de alto nivel o puede utilizarse para la conmutación directa de unidades de ventilación/aire acondicionado o ventiladores. Por esta razón, el interruptor de relé puede configurarse con los tres parámetros (humedad relativa, temperatura del aire ambiente y CO2).
Los resultados de medición se transmiten a través de una señal de salida analógica (0... 10 V o 4... 20 mA) o Modbus®.
Para evitar un mal uso o un manejo inadecuado, el usuario puede bloquear la pantalla LC colocando un jumper sobre la pletina, por lo que sólo tiene la función de pantalla y de instrumento de medida.