ルームセンサー内蔵制御盤モデルA2G-200は、換気、空調工業の要求に応じて設計されています。相対湿度、部屋空気の温度とCO2のキーパラメータ測定用にいくつか異なるバージョンを用意しています
大きいタッチパネル表示(オプション)があり、操作性、可視性を高めています。内蔵のスイッチ出力(オプション)は、上位システムの直接制御コマンドを可能にし、換気/空調ユニットかファンの直接制御にも使えます。スイッチリレーは、3つのパラメータ(相対湿度、環境空気温度とCO2)に合わせて設定することができます。
計測結果がアナログ出力信号(0~10Vか4~20mA)もしくはModbus®経由で伝送されます。
PCBでのジャンパによって液晶表示器がロックされ、表示専用になり、誤操作や改ざんが防げます。
CO2および温度表示器付
表示器なし
"Measuring instruments for ventilation and air-conditioning by WIKA"
Learn more about measuring instruments for ventila...