다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다.
압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충진액을 통해 측정 장비로 전달됩니다. 고객의 까다로운 어플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진 유체를 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "어플리케이션, 작동 원리, 디자인"에서 확인할 수 있습니다.
모델 990.40 다이어프램 씰은 나사형 디자인의 나사 연결에 적합하여 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템을 수정하지 않고도 하체 교체가 가능하며, 이 다이어프램 씰을 사용하면 낮은 압력 범위도 커버할 수 있습니다. 다이어프램의 직경이 크면 온도가 변할 때 측정기의 편차가 줄어듭니다.
다이어프램 씰을 측정기에 직접 연결하여 설치할 수 있으며, 고온의 경우 쿨링 타워 또는 캐필러리를 통해 연결할 수 있습니다.
재료 선택에 있어 WIKA는 솔루션을 제공하며, 다이어프램 씰의 상부 본체와 습윤 부분은 동일한 재료 또는 서로 다른 재료로 제작될 수 있습니다. 습윤 부분은 대안으로 코팅할 수도 있습니다.