Membraanafdichting met schroefdraadverbinding
Schroefdraadontwerp, voor lage drukbereiken
Toepassingen
- Voor agressieve, hete, corrosieve, milieugevaarlijke of giftige mediums
- Voor montage op meetinstrumenten voor lage drukbereiken of op verschildrukmeetinstrumenten
- Filtercontrole
- Niveaumeting
Bijzondere eigenschappen
- Procesaansluiting met schroefdraad
- Uitvoering met intern membraan, groot werkvolume, membraandichtingsdelen aan elkaar geschroefd
- Grote selectie procesaansluitingen en materialen
- Spoelaansluitingen optioneel verkrijgbaar
Beschrijving
Scheidingsmembranen worden gebruikt om drukmeetinstrumenten te beschermen in toepassingen met moeilijke mediums. In scheidingsmembraansystemen scheidt het membraan van het scheidingsmembraan het instrument van het medium.
De druk wordt via de vulvloeistof die zich in het scheidingsmembraansysteem bevindt overgedragen op het meetinstrument. Voor de implementatie van veeleisende klanttoepassingen zijn een grote verscheidenheid aan ontwerpen, materialen en vulvloeistoffen verkrijgbaar.
Voor meer technische informatie over scheidingsmembranen en scheidingsmembraansystemen zie IN 00.06 "Toepassing, werkingsprincipe, ontwerpen".
Het model 990.40 membraanafdichting met schroefdraadaansluiting in schroefdraaduitvoering is geschikt voor veelzijdige toepassingsgebieden. Een vervanging van het onderste gedeelte is mogelijk zonder modificaties aan het membraanafdichtingssysteem. Met deze membraanafdichting kunnen lage drukbereiken worden afgedekt. De grote diameter van het membraan zorgt voor een lagere afwijking op het meetinstrument als de temperatuur verandert.
Montage van het scheidingsmembraan op het meetinstrument kan plaatsvinden via een directe aansluiting, voor hoge temperaturen via een koelelement of via een flexibel capillair.
Voor de materiaalkeuze biedt WIKA diverse oplossingen, waarin het bovenste gedeelte van de membraanafdichting en de onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen van identieke of verschillende materialen kunnen worden gemaakt. De onderdelen die met het procesmedium in aanraking komen kunnen eventueel worden gecoat.