Мембранные разделители с резьбовым присоединением
Резьбовое исполнение, для диапазонов низкого давления
Применения
- Для сред, отличающихся агрессивностью, высокой температурой, коррозийными свойствами, опасностью для экологии или токсичностью
- Для монтажа на приборы для измерения низких диапазонов давления или на приборы для измерения дифференциального давления
- Контроль фильтров
- Измерение уровня
Особенности
- Технологическое присоединение с резьбой
- Исполнение с внутренней мембраной, большой рабочий объем, детали мембранного разделителя соединены винтами
- Большой выбор технологических присоединений и материалов
- По отдельному заказу поставляются промывочные отверстия
Описание
Мембранные разделители предназначены для защиты приборов для измерения давления в областях применения с трудными в обращении средами. В системах с мембранным разделителем мембрана обеспечивает разделение прибора и среды
Давление передается на измерительный прибор через жидкость, которая заполняет систему с мембранным разделителем. Для применения в условиях заказчика с повышенными требованиями представлен широкий ассортимент конструкций, материалов и заполняющих систему жидкостей.
Более подробную техническую информацию о мембранных разделителях и системах с мембранными разделителями см. в IN 00.06 "Область применения, принцип работы, конструкции".
Мембранный разделитель модели 990.40 с резьбовым присоединением в резьбовом исполнении подходит для самых разных областей применения. Замена нижней части возможна без внесения изменений в систему с мембранным разделителем. С помощью данного мембранного разделителя возможна работа в диапазоне низкого давления. За счет большого диаметра мембраны снижается отклонение показаний измерительного прибора при изменении температуры.
Возможно выполнение монтажа мембранного разделителя на измерительный прибор методом непосредственного присоединения для высоких температур за счет охлаждающего элемента или гибкой капиллярной трубки.
WIKA предлагает различные решения при выборе материала, при которых возможно изготовление верхней части мембранного разделителя и компонентов, контактирующих со средой, из одинаковых или различных компонентов. В качестве альтернативы возможно нанесение покрытия на детали, контактирующие со средой.