Selo diafragma com conexão roscada
Design rosqueado, para faixas de baixa pressão
Aplicações
- Para meios agressivos, quentes, corrosivos, ambientalmente perigosos ou tóxicos
- Para montagem em instrumentos de medição para faixas de baixa pressão ou em instrumentos de medição de pressão diferencial
- Monitoramento de filtros
- Medição de nível
Características especiais
- Conexão de processo com thread
- Versão com diafragma interno, grande volume de trabalho, peças do selo diafragma aparafusadas entre si
- Grande seleção de conexões de processo e materiais
- Conexões de lavagem disponíveis opcionalmente
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio.
A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de preenchimento o qual está no interior do sistema de selo diafragma. Para a implementação de aplicações exigentes dos clientes, há uma ampla variedade de designs, materiais e fluidos de enchimento de sistemas disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selo diafragma, consulte IN 00.06 "Aplicação, princípio de operação, projetos".
O selo diafragma modelo 990.40 com conexão roscada em design roscado é adequado para áreas versáteis de aplicação. Uma substituição do corpo inferior é possível sem modificações no sistema de selos diafragma. Com este selo diafragma, faixas de baixa pressão podem ser cobertas. O grande diâmetro do diafragma provoca um menor desvio no instrumento de medição quando a temperatura muda.
A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o corpo superior do selo diafragma e as partes molhadas podem ser feitos de materiais idênticos ou diferentes. As partes molhadas podem, alternativamente, ser revestidas.