Separator membranowy z przyłączem gwintowanym
Konstrukcja gwintowana, dla niskich zakresów ciśnienia
Zastosowanie
- Do agresywnych, gorących, żrących, niebezpiecznych dla środowiska lub toksycznych mediów
- Do montażu na przyrządach pomiarowych dla niskich zakresów ciśnienia lub na przyrządach do pomiaru różnicy ciśnień
- Monitorowanie filtra
- Pomiar poziomu
Specjalne właściwości
- Przyłącze procesowe z gwintem
- Wersja z wewnętrzną membraną, duża objętość robocza, części uszczelnienia membrany skręcane razem
- Duży wybór złączy procesowych i materiałów
- Opcjonalnie dostępne złącza płukania
Opis
Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium.
Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego. W celu realizacji wymagających aplikacji klienta, dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów wypełniających system.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separator membranowy model 990.40 z przyłączem gwintowanym nadaje się do wszechstronnych zastosowań. Wymiana dolnego korpusu jest możliwa bez modyfikacji systemu separatora membranowego. Dzięki temu separatorowi membranowemu można pokryć niskie zakresy ciśnień. Duża średnica membrany wpływa na mniejsze odchylenie przyrządu pomiarowego przy zmianach temperatury.
Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część separatora membranowego i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Części zwilżane mogą być opcjonalnie powlekane.