다이어프램 씰은 매체가 극한의 어플리케이션에서 압력 측정 기기를 보호하는 데 사용됩니다. 다이어프램 씰 시스템에서 다이어프램은 기기와 매체를 분리하는 역할을 합니다. 압력은 다이어프램 씰 시스템 내부의 시스템 충전 유체를 통해 측정 기기로 전달됩니다.
고객의 까다로운 애플리케이션을 구현하기 위해 다양한 디자인, 재료 및 시스템 충진액을 사용할 수 있습니다.
다이어프램 씰 및 다이어프램 씰 시스템에 대한 자세한 기술 정보는 IN 00.06 "응용, 작동 원리, 디자인" 을 참조하세요.
위생적인 프로세스 연결로 990.24 다이어프램 씰 모델은 특히 식품 생산에 특히 적합합니다.
VARIVENT® 는 GEA 투헨하겐 GmbH의 등록 상표입니다.
이 다이어프램 씰을 사용하면 압력 측정 기기를 VARINLINE® 액세스 유닛을 사용하는 파이프 라인 또는 VARINLINE® 액세스 유닛용 연결 플랜지를 사용하는 탱크에 데드 스페이스 없이 통합할 수 있습니다. 다이어프램 씰은 CIP 및 SIP 공정에서 발생하는 세척 증기 온도를 견딜 수 있으므로 측정할 유체와 다이어프램 씰 사이의 멸균 연결을 보장합니다.
다이어프램 씰을 측정기에 직접 연결하여 설치할 수 있으며, 고온의 경우 쿨링 타워 또는 캐필러리를 통해 연결할 수 있습니다.
재료 선택에 있어 WIKA는 솔루션을 제공하며, 다이어프램 씰의 상부 본체와 습윤 부분은 동일한 재료 또는 서로 다른 재료로 제작될 수 있습니다. 습윤 부분은 대안으로 전기연마 처리를 할 수 있습니다.