Selo diafragma com conexão estéril
VARINLINE® conexão
Aplicações
- Aplicações sanitárias
- Indústria alimentícia e de bebidas
- Laticínios, produtos laticínios
- Cervejarias
- Produção de refrigerantes
Características especiais
- Limpeza rápida, sem resíduo
- Adequado para SIP e CIP
- Certificação conforme EHEDG e 3-A
- Para instalação em VARINLINE® componentes
- 100% de rastreabilidade do material para peças molhadas
Descrição
Selos diafragma são usados para a proteção dos instrumentos de medição de pressão em aplicações com meios difíceis. Em sistemas de selo diafragma, o diafragma do selo diafragma efetua a separação do instrumento e do meio. A pressão é transmitida ao instrumento de medição através do fluido de enchimento do sistema que está dentro do sistema de selo diafragma.
Para a implementação das diversas demandas de aplicação dos consumidores, existe uma ampla variedade de modelos, materiais e líquidos de preenchimento do sistema disponíveis.
Para obter mais informações técnicas sobre selos diafragma e sistemas de selos diafragma, consulte IN 00.06 "Aplicação, princípio de funcionamento, projetos".
Devido à sua conexão higiênica ao processo, os selos diafragma modelo 990.24 são particularmente adequados para a produção de alimentos.
VARIVENT® é uma marca registrada da empresa GEA Tuchenhagen GmbH.
Com este selo diafragma, os instrumentos de medição de pressão podem ser integrados, sem espaço morto, em uma tubulação usando um VARINLINE® unidade de acesso ou em tanques usando um flange de conexão para VARINLINE® unidades de acesso. Os selos diafragma podem suportar as temperaturas do vapor de limpeza que ocorrem nos processos CIP e SIP e, assim, garantir uma conexão estéril entre o meio a ser medido e o selo diafragma.
A montagem do selo diafragma no instrumento de medição ocorre através da conexão direta, para altas temperaturas, ocorre através de um elemento de refrigeração ou através de um capilar flexível.
Para a seleção de materiais a WIKA oferece uma variedade de soluções, nas quais o corpo superior do selo diafragma e as partes molhadas podem ser feitos de materiais idênticos ou diferentes. As partes molhadas podem, alternativamente, ser eletropolidas.