Separator membranowy ze złączem sterylnym
Połączenie VARINLINE®
Zastosowanie
- Zastosowania sanitarne
- Produkcja żywności i napojów
- Mleczarnie, produkty mleczarskie
- Browary
- Produkcja napojów bezalkoholowych
Specjalne właściwości
- Szybkie czyszczenie, bez pozostawiania śladów
- Odpowiedni dla SIP i CIP
- Certyfikat EHEDG i zgodność z normą 3-A
- Do instalacji w elementach VARINLINE®
- 100 % identyfikowalność materiałów dla części zwilżanych
Opis
Sepratory membranowe są wykorzystywane do ochrony przyrządów do pomiaru ciśnienia w zastosowaniach z trudnymi mediami. W systemach separatorów membranowych, membrana separatora membranowego wpływa na oddzielenie przyrządu od medium. Ciśnienie jest przekazywane do przyrządu pomiarowego za pośrednictwem płynu wypełniającego system, który znajduje się wewnątrz systemu separatora membranowego.
Do realizacji wymagających aplikacji klientów dostępna jest szeroka gama konstrukcji, materiałów i płynów do napełniania układów.
Więcej informacji technicznych na temat separatorów membranowych i systemów separatorów membranowych można znaleźć w IN 00.06 "Zastosowanie, zasada działania, konstrukcje".
Separatory membranowe model 990.24 nadają się szczególnie dobrze do produkcji żywności dzięki higieniczemu złączu procesowemu.
VARIVENT® stanowi zastrzeżony znak towarowy firmy GEA Tuchenhagen GmbH.
Dzięki temu separatorowi membranowemu, przyrządy do pomiaru ciśnienia mogą być zintegrowane, bez martwej przestrzeni, z rurociągiem za pomocą jednostki dostępowej VARINLINE® lub w zbiornikach przy użyciu kołnierza przyłączeniowego dla jednostek dostępowych VARINLINE®. Separatory membranowe są odporne na temperatury oparów czyszczących występujących w procesach CIP i SIP, a tym samym zapewniają sterylne połączenie między mierzonym medium a separatorem membranowym.
Montaż separatora do przyrządu pomiarowego może być wykonany poprzez bezpośrednie podłączenie, dla wysokich temperatur poprzez element chłodzący lub elastyczną kapilarę.
W zakresie doboru materiałów WIKA oferuje różnorodne rozwiązania, w których górna część separatora membranowego i części zwilżane mogą być wykonane z identycznych lub różnych materiałów. Części zwilżane mogą być opcjonalnie polerowane elektrolitycznie.