Séparateur à raccord hygiénique
raccord VARIVENT®
Applications
- Applications sanitaires
- Production d'aliments et de boissons
- Pour des laiteries, produits laitiers
- Brasseries
- Production de boissons non alcoolisées
Particularités
- Nettoyage rapide du point de mesure, sans résidu
- Approprié pour SEP et NEP
- Conforme 3-A et conforme FDA
- Pour installation dans les unités d'accès VARINLINE
- Traçabilité à 100 % des pièces en contact avec le produit
Description
Les séparateurs à membrane sont utilisés pour la protection des appareils de mesure de pression dans des applications avec des fluides difficiles. Dans les montages sur séparateur, la membrane du montage sur séparateur agit sur la séparation de l'appareil et du fluide.
La pression est transmise à l'instrument de mesure par le fluide de remplissage du système qui se trouve à l'intérieur du montage sur séparateur.
Pour la mise en œuvre d'applications clients exigeantes, il existe une grande variété de conceptions, de matériaux et de fluides de remplissage système disponibles.
Pour de plus amples informations techniques sur les membranes et les montages sur séparateur, voir la fiche technique IN 00.06 "Application, principe de fonctionnement, exécution".
Grâce à leur raccord process hygiénique, les séparateurs à membrane 990.24 sont particulièrement bien adaptés à la production alimentaire.
Avec ce séparateur, les appareils de mesure de pression peuvent être intégrés, sans espace mort, dans une tuyauterie à l'aide d'une unité d'accès VARINLINE® ou dans des réservoirs à l'aide d'une bride de raccordement pour unités d'accès VARINLINE®. Les séparateurs à membrane résistent aux températures de vapeur de nettoyage des procédés CEP et SEP et assurent ainsi une liaison stérile entre le fluide à mesurer et le séparateur à membrane.
Le montage du séparateur de l'appareil de mesure peut s'effectuer par un raccordement direct, pour des températures élevées par un élément de refroidissement ou par un capillaire flexible.
Pour le choix des matériaux, WIKA propose différentes solutions, dans lesquelles le corps supérieur du séparateur et les parties en contact avec le fluide peuvent être réalisés dans des matériaux identiques ou différents. Les pièces en contact avec le fluide peuvent également être électropolies.