다이어프램 씰은 유해하고 높은 접착성을 가지거나 부식성이 높은 유체로부터 압력 계기를 보호하기위해 사용됩니다. 적절한 재질로 제작된 다이어프램은 측정을 위해 유체와 분리를 해줍니다. 따라서 측정기기와 다이어프램 씰을 함께 사용하여 측정의 가장 까다로운 요건을 충족시킬 수 있습니다.
유체가 내장된 시스템은 특정 어플리케이션에 사용하기 적합하며, 유압을 통해 측정기기로 압력을 전달합니다. 이 제품은 다이어프램 씰 디자인 또는 재질 등의 다양한 변수로 인해 거의 모든 분야에 사용이 가능합니다.
프로세스 커넥션 (플랜지, 나사, 무균 커넥션)과 기본 생산 방식은 규격 차별화에 있어 중요한 부분입니다. 다이어프램 씰과 다이어프램 시스템에 대해 추가 정보를 얻고 싶다면 IN 00.06 “적용, 작동 원리, 디자인” 을 참고하시기 바랍니다.
나사산 연결이 있는 L990.18 다이어프램 씰 모델은 특히 식품 산업에서 사용하기에 적합합니다.
본 기기들의 프로세스 커넥션을 통해 공정의 위생적인 통합을 할 수 있습니다. 다이어프램 씰 시스템은 SIP과정에서 발생하는 세척 증기의 온도에 내구성을 갖습니다. 따라서 측정하고자 하는 매질과 다이어프램 씰 간의 무균 연결이 가능합니다. 다이어프램 씰과 계측기의 체결은 직접 이루어지거나 옵션으로 냉각 소자와 캐필러리를 사용하여 가능합니다.
재료 선택을 위해 WIKA는 상부 하우징과 다이어프램이 동일한 재료로 만들어진 다양한 솔루션을 제공합니다. 스테인리스 스틸316L(1.4435) 이 표준 재질이나 요청 시, 다른 특수 재질도 사용 가능합니다. WIKA 모델 L990.18 다이어프램 씰이 장착된 측정 시스템은 여과, 분리, 저온 살균기 및 충전 시스템과 같은 다양한 공정 단계의 압력 측정에 사용됩니다.